Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste viti sono facili da applicare e fissare. Ideali per applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 € - 0,2183 € | 9516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,138 € - 0,1906 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1644 € - 0,2984 € | 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,0467 € - 0,0467 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,042 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1547 € - 0,2832 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,0715 € - 0,0715 € | 556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,0334 € - 0,0334 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1975 € - 0,3592 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,2362 € - 0,3841 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,138 € - 0,1906 € | 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1975 € - 0,3592 € | 2147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,3039 € - 0,4932 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,2252 € - 0,3012 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,2017 € - 0,2791 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,138 € - 0,1906 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,0275 € - 0,0275 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,2473 € - 0,3316 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1309 € - 0,181 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1492 € - 0,2086 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare