10376096
426011000002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3592 € |
| 500 - 999 | 0,2542 € |
| 1000 + | 0,1975 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 16.0 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 0.63 in |
| Altezza testa | 3.4 mm |
| Altezza testa | 0.134 in |
| Lunghezza filetto | 1.181 in |
| Lunghezza filetto | 30.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M8 |
| Tipo testa | Testa a cupola ribassata |
| Tipo vite | Vite stringibile a mano |
| Tipo impronta | Impronta piatta |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Lunghezza totale | 33.4 mm |
| Lunghezza totale | 1.315 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare