Menu Ricerca

Vite grande a testa zigrinata M8 20.0 mm PA

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from PA.
Codice articolo Essentra :

10376072

Codice articolo precedente:

426010000002

370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2984 €
500 - 999 0,2128 €
1000 + 0,1644 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

29,84 €

100 x 0,2984 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 3.4 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Tipo testa Testa a cupola ribassata
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Impronta piatta
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Lunghezza totale 23.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci