Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5831 € - 0,5831 € | 1535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,1879 € | 12419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,572 € - 0,572 € | 1471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2639 € - 0,2763 € | 6903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5071 € - 0,5941 € | 2391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,1713 € | 29619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,13 € - 0,1519 € | 6012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5071 € - 0,5333 € | 1461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,268 € - 0,2818 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,1602 € | 757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6922 € - 0,7295 € | 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5126 € - 0,5388 € | 3648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,1879 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4546 € - 0,4739 € | 3015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,21 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 0,4863 € | 3952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,2501 € | 11752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,221 € - 0,2349 € | 1719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,257 € | 9340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1206 € - 0,1409 € | 23240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare