Menu Ricerca

Vite zigrinata M8 50.0 mm Nylon 6/6

Le viti a farfalla consentono di installare manualmente questa parte con estrema facilità e rappresentano la soluzione di fissaggio ideale per applicazioni che vengono rimosse spesso, come ad esempio pannelli di accesso e di controllo.
Codice articolo Essentra :

10055434

Codice articolo precedente:

0270280000VR

2332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,5424 €
5000 + 0,5155 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

271,20 €

500 x 0,5424 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 25.0 mm
Altezza testa 12.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 50.0 mm
Tipo testa Testa a farfalla
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Azionamento ad aletta
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard di RoHs
Standard di UL

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci