Menu Ricerca

Viti manuali - A spallamento, testa zigrinata, metallo

In produzione

Le viti manuali zigrinate sono uno dei principali tipi di vite usate in numerose applicazioni industriali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
175 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l3 l1 d2 l2 Acquista
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
70.0 mm
M16
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
60.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
70.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
30.0 mm
M16
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
60.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
45.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
45.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
35.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
50.0 mm
M20
27.0 mm
  • di 9
Vite di spallamento M8 100.0 mm Acciaio inossidabile

10504895


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 30.0 mm Acciaio inossidabile

10504970


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 45.0 mm Acciaio inossidabile

10505014


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 60.0 mm Acciaio inossidabile

10505052


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 16.0 mm Acciaio inossidabile

10504918


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 20.0 mm Acciaio inossidabile

10504932


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M16 50.0 mm Acciaio inossidabile

10505663


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro spalla
    20.0 mm
Vite di spallamento M10 60.0 mm Acciaio inossidabile

10505311


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M16 70.0 mm Acciaio inossidabile

10505700


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro spalla
    20.0 mm
Vite di spallamento M12 60.0 mm Acciaio inossidabile

10505533


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 70.0 mm Acciaio inossidabile

10505564


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 90.0 mm Acciaio inossidabile

10505601


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 80.0 mm Acciaio inossidabile

10505571


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M16 30.0 mm Acciaio inossidabile

10505625


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro spalla
    20.0 mm
Vite di spallamento M12 60.0 mm Acciaio inossidabile

10505526


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 50.0 mm Acciaio inossidabile

10505496


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M10 45.0 mm Acciaio inossidabile

10505274


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M12 45.0 mm Acciaio inossidabile

10505489


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 35.0 mm Acciaio inossidabile

10505458


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M20 50.0 mm Acciaio inossidabile

10505748


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    36.0 mm
  • Altezza testa
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro spalla
    24.0 mm