Menu Ricerca

Vite di spallamento M12 90.0 mm Acciaio inossidabile

Questo bullone a spalla è parzialmente filettato e ha una testa zigrinata con zoccolatura che lo rende facile da installare, a mano o con una brugola. Realizzato in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

10505601

Codice articolo precedente:

1505113

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 24.0 mm
Altezza testa 11.0 mm
Lunghezza filetto 90.0 mm
Dimensioni filettatura M12
Diametro spalla 16.0 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304
Tipo vite Vite stringibile a mano
Colore Grigio
Finitura Opaco
Tipo di punta M12
Lunghezza totale 119.0 mm
Lunghezza sotto la testa 108.0 mm
Materiale vite completo Acciaio inossidabile
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci