Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10505014
1505054
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 0.63 in |
|---|---|
| Diametro testa | 16.0 mm |
| Altezza testa | 0.276 in |
| Altezza testa | 7.0 mm |
| Lunghezza filetto | 1.772 in |
| Lunghezza filetto | 45.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M8 |
| Diametro spalla | 0.394 in |
| Diametro spalla | 10.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 304 |
| Tipo vite | Vite stringibile a mano |
| Colore | Grigio |
| Finitura | Opaco |
| Tipo di punta | M8 |
| Lunghezza totale | 2.559 in |
| Lunghezza totale | 65.0 mm |
| Lunghezza sotto la testa | 2.283 in |
| Lunghezza sotto la testa | 58.0 mm |
| Materiale vite completo | Acciaio |
| Codice doganale | 7318156861 |