Menu Ricerca

Viti imperdibili - testa cilindrica

Disponibile

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
463 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 d2 a012 Materiale d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Acquista
6,23 € - 8,90 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Titanio G5
6.5
50.0
10.0
4.2
1,9366 € - 2,7666 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Titanio G5
3.5
10.0
5.5
2.0
7,945 € - 11,35 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Titanio G5
8.5
50.0
13.0
6.0
5,2966 € - 7,5666 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Titanio G5
5.5
50.0
8.5
3.7
3,8966 € - 5,5666 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Titanio G5
5.5
25.0
8.5
3.7
21,343 € - 30,49 € Richiedi il lead time qui
M20
25.0
Titanio G5
22.0
80.0
30.0
16.0
16,499 € - 23,57 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Titanio G5
17.5
45.0
24.0
12.0
7,945 € - 11,35 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Titanio G5
8.5
80.0
13.0
6.0
13,587 € - 19,41 € Richiedi il lead time qui
M12
15.0
Titanio G5
13.2
40.0
18.0
8.0
24,304 € - 34,72 € Richiedi il lead time qui
M20
25.0
Titanio G5
22.0
100.0
30.0
16.0
2,65 € - 3,79 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
Acciaio inossidabile 303
4.5
16.0
7.0
2.8
2,36 € - 3,37 € 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
7.5
Acciaio inossidabile 303
6.5
12.0
10.0
4.2
3,1266 € - 4,4666 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Acciaio inossidabile 316
6.5
12.0
10.0
4.2
1,4933 € - 2,1333 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Acciaio inossidabile 316
3.5
16.0
5.5
2.0
3,416 € - 4,88 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Acciaio inossidabile 316
6.5
50.0
10.0
4.2
5,124 € - 7,32 € Richiedi il lead time qui
M10
12.5
Acciaio inossidabile 316
10.6
35.0
16.0
7.5
2,52 € - 3,60 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 316
5.5
30.0
8.5
3.7
3,332 € - 4,76 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Acciaio inossidabile 316
6.5
25.0
10.0
4.2
1,4466 € - 2,0666 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Acciaio inossidabile 316
3.5
12.0
5.5
2.0
1,96 € - 2,80 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
Acciaio inossidabile 316
4.5
20.0
7.0
2.8
  • di 24
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Titanio G5

20187613

Fascia di prezzo
8,90 € - 6,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Titanio G5

20187330

Fascia di prezzo
2,7666 € - 1,9366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Titanio G5

20187712

Fascia di prezzo
11,35 € - 7,945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Titanio G5

20187538

Fascia di prezzo
7,5666 € - 5,2966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Titanio G5

20187491

Fascia di prezzo
5,5666 € - 3,8966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M20 16.0 Titanio G5

20188009

Fascia di prezzo
30,49 € - 21,343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Titanio G5

20187934

Fascia di prezzo
23,57 € - 16,499 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Titanio G5

20187736

Fascia di prezzo
11,35 € - 7,945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M12 8.0 Titanio G5

20187859

Fascia di prezzo
19,41 € - 13,587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M20 16.0 Titanio G5

20188016

Fascia di prezzo
34,72 € - 24,304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M4 2.8 Acciaio inossidabile 303

20137182

Fascia di prezzo
3,79 € - 2,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Acciaio inossidabile 303

20137168

Fascia di prezzo
3,37 € - 2,36 €

Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Acciaio inossidabile 316

20180188

Fascia di prezzo
4,4666 € - 3,1266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Acciaio inossidabile 316

20180720

Fascia di prezzo
2,1333 € - 1,4933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Acciaio inossidabile 316

20181864

Fascia di prezzo
4,88 € - 3,416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Acciaio inossidabile 316

20182205

Fascia di prezzo
7,32 € - 5,124 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Acciaio inossidabile 316

20181888

Fascia di prezzo
3,60 € - 2,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Acciaio inossidabile 316

20182175

Fascia di prezzo
4,76 € - 3,332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Acciaio inossidabile 316

20182328

Fascia di prezzo
2,0666 € - 1,4466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M4 2.8 Acciaio inossidabile 316

20182298

Fascia di prezzo
2,80 € - 1,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0