Menu Ricerca

Viti imperdibili - testa cilindrica

Disponibile

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
463 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 d2 a012 Materiale d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Acquista
26,614 € - 38,02 € Richiedi il lead time qui
M20
25.0
Titanio G5
22.0
120.0
30.0
16.0
7,945 € - 11,35 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Titanio G5
8.5
60.0
13.0
6.0
2,31 € - 3,30 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
Titanio G5
4.5
12.0
7.0
2.8
10,43 € - 14,90 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
12.5
Titanio G5
10.6
50.0
16.0
7.5
5,39 € - 7,70 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Titanio G5
6.5
35.0
10.0
4.2
7,812 € - 11,16 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Titanio G5
8.5
40.0
13.0
6.0
2,80 € - 4,00 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
Titanio G5
4.5
25.0
7.0
2.8
1,6333 € - 2,3333 € Richiedi il lead time qui
M2.5
3.0
Titanio G5
2.8
5.0
4.5
1.8
4,34 € - 6,20 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Titanio G5
6.5
16.0
10.0
4.2
5,11 € - 7,30 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Titanio G5
6.5
30.0
10.0
4.2
5,53 € - 7,90 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Titanio G5
8.5
16.0
13.0
6.0
8,47 € - 12,10 € Richiedi il lead time qui
M10
12.5
Titanio G5
10.6
30.0
16.0
7.5
3,1966 € - 4,5666 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
Titanio G5
4.5
35.0
7.0
2.8
16,632 € - 23,76 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Titanio G5
17.5
50.0
24.0
12.0
7,5133 € - 10,7333 € Richiedi il lead time qui
M10
12.5
Titanio G5
10.6
20.0
16.0
7.5
17,283 € - 24,69 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Titanio G5
17.5
80.0
24.0
12.0
7,812 € - 11,16 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Titanio G5
6.5
80.0
10.0
4.2
13,125 € - 18,75 € Richiedi il lead time qui
M12
15.0
Titanio G5
13.2
35.0
18.0
8.0
14,462 € - 20,66 € Richiedi il lead time qui
M12
15.0
Titanio G5
13.2
80.0
18.0
8.0
9,45 € - 13,50 € Richiedi il lead time qui
M10
12.5
Titanio G5
10.6
40.0
16.0
7.5
  • di 24
Vite imperdibile Testa cilindrica M20 16.0 Titanio G5

20188023

Fascia di prezzo
38,02 € - 26,614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • l10 25
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Titanio G5

20187729

Fascia di prezzo
11,35 € - 7,945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M4 2.8 Titanio G5

20187385

Fascia di prezzo
3,30 € - 2,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Titanio G5

20187798

Fascia di prezzo
14,90 € - 10,43 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Titanio G5

20187590

Fascia di prezzo
7,70 € - 5,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Titanio G5

20187699

Fascia di prezzo
11,16 € - 7,812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M4 2.8 Titanio G5

20187415

Fascia di prezzo
4,00 € - 2,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M2.5 1.8 Titanio G5

20187286

Fascia di prezzo
2,3333 € - 1,6333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Titanio G5

20187552

Fascia di prezzo
6,20 € - 4,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Titanio G5

20187583

Fascia di prezzo
7,30 € - 5,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Titanio G5

20187644

Fascia di prezzo
7,90 € - 5,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Titanio G5

20187767

Fascia di prezzo
12,10 € - 8,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M4 2.8 Titanio G5

20187439

Fascia di prezzo
4,5666 € - 3,1966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Titanio G5

20187941

Fascia di prezzo
23,76 € - 16,632 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Titanio G5

20187743

Fascia di prezzo
10,7333 € - 7,5133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Titanio G5

20187965

Fascia di prezzo
24,69 € - 17,283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Titanio G5

20187637

Fascia di prezzo
11,16 € - 7,812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M12 8.0 Titanio G5

20187842

Fascia di prezzo
18,75 € - 13,125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M12 8.0 Titanio G5

20187897

Fascia di prezzo
20,66 € - 14,462 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Titanio G5

20187774

Fascia di prezzo
13,50 € - 9,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0