Menu Ricerca

Viti imperdibili - testa cilindrica

Disponibile

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
463 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 d2 a012 Materiale d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Acquista
5,264 € - 7,52 € Richiedi il lead time qui
M12
15.0
Acciaio inossidabile 316
13.2
25.0
18.0
8.0
13,7433 € - 19,6333 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Titanio G2
17.5
45.0
24.0
12.0
14,42 € - 20,60 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Titanio G2
17.5
60.0
24.0
12.0
11,8372 € - 16,9103 € Richiedi il lead time qui
M20
25.0
Acciaio inossidabile brunito 316
22.0
80.0
30.0
16.0
20,237 € - 28,91 € Richiedi il lead time qui
M20
25.0
Titanio G2
22.0
100.0
30.0
16.0
17,416 € - 24,88 € Richiedi il lead time qui
M20
25.0
Titanio G2
22.0
60.0
30.0
16.0
13,867 € - 19,81 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Titanio G2
17.5
50.0
24.0
12.0
11,8372 € - 16,9103 € Richiedi il lead time qui
M20
25.0
Acciaio inossidabile brunito 316
22.0
40.0
30.0
16.0
14,9333 € - 21,3333 € Richiedi il lead time qui
M20
25.0
Titanio G2
22.0
40.0
30.0
16.0
15,393 € - 21,99 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Titanio G2
17.5
100.0
24.0
12.0
22,176 € - 31,68 € Richiedi il lead time qui
M20
25.0
Titanio G2
22.0
120.0
30.0
16.0
6,475 € - 9,25 € Richiedi il lead time qui
M12
15.0
Acciaio inossidabile brunito 316
13.2
60.0
18.0
8.0
13,0666 € - 18,6666 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Titanio G2
17.5
40.0
24.0
12.0
11,7133 € - 16,7333 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Titanio G2
17.5
30.0
24.0
12.0
14,42 € - 20,60 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Titanio G2
17.5
80.0
24.0
12.0
12,39 € - 17,70 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Titanio G2
17.5
35.0
24.0
12.0
2,1466 € - 3,0666 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 316
5.5
12.0
8.5
3.7
2,94 € - 4,20 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 316
5.5
50.0
8.5
3.7
13,587 € - 19,41 € Richiedi il lead time qui
M12
15.0
Titanio G5
13.2
45.0
18.0
8.0
12,152 € - 17,36 € Richiedi il lead time qui
M12
15.0
Titanio G5
13.2
25.0
18.0
8.0
  • di 24
Vite imperdibile Testa cilindrica M12 8.0 Acciaio inossidabile 316

20185541

Fascia di prezzo
7,52 € - 5,264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Titanio G2

20187187

Fascia di prezzo
19,6333 € - 13,7433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Titanio G2

20187200

Fascia di prezzo
20,60 € - 14,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M20 16.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20186494

Fascia di prezzo
16,9103 € - 11,8372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M20 16.0 Titanio G2

20187262

Fascia di prezzo
28,91 € - 20,237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M20 16.0 Titanio G2

20187248

Fascia di prezzo
24,88 € - 17,416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Titanio G2

20187194

Fascia di prezzo
19,81 € - 13,867 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M20 16.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20186470

Fascia di prezzo
16,9103 € - 11,8372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M20 16.0 Titanio G2

20187231

Fascia di prezzo
21,3333 € - 14,9333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Titanio G2

20187224

Fascia di prezzo
21,99 € - 15,393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M20 16.0 Titanio G2

20187279

Fascia di prezzo
31,68 € - 22,176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • l10 25
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M12 8.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20186029

Fascia di prezzo
9,25 € - 6,475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Titanio G2

20187170

Fascia di prezzo
18,6666 € - 13,0666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Titanio G2

20187156

Fascia di prezzo
16,7333 € - 11,7133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Titanio G2

20187217

Fascia di prezzo
20,60 € - 14,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Titanio G2

20187163

Fascia di prezzo
17,70 € - 12,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Acciaio inossidabile 316

20185398

Fascia di prezzo
3,0666 € - 2,1466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Acciaio inossidabile 316

20185411

Fascia di prezzo
4,20 € - 2,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M12 8.0 Titanio G5

20187866

Fascia di prezzo
19,41 € - 13,587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M12 8.0 Titanio G5

20187828

Fascia di prezzo
17,36 € - 12,152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0