Menu Ricerca

Viti imperdibili con rondella

In produzione

Viti imperdibili con rondelle che presentano una testa cilindrica e attacco esagonale. Gli azionamenti esagonali sono ideali per assemblaggi di precisione e sono particolarmente utili quando lo spazio è limitato.

Queste viti rappresentano un'ottima soluzione per i pannelli con fori non filettati. Ogni vite è dotata di una rondella integrata che garantisce una tenuta sicura. Questo distribuisce uniformemente il carico e riduce il rischio di danneggiare le superfici delicate.

Nota: queste viti hanno un diametro del gambo ridotto e non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite della stessa dimensione di filettatura.

  • Realizzate in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione. Offrono eccellente resistenza, durevolezza e durabilità.
  • Una scelta comune nelle applicazioni edilizie, nei macchinari industriali e nell'automotive.
  • Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/EC (tipicamente corrispondente a ISO 4762)
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0163

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
73 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Acquista
7,36 € - 10,52 € Richiedi il lead time qui
M12
13.2
24.0
50.0
12.0
18.0
8.0
5,30 € - 7,57 € Richiedi il lead time qui
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
4,79 € - 6,84 € Richiedi il lead time qui
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
4,72 € - 6,74 € Richiedi il lead time qui
M6
6.5
12.0
35.0
6.0
10.0
4.2
5,43 € - 7,76 € Richiedi il lead time qui
M8
8.5
16.0
50.0
8.0
13.0
6.0
4,51 € - 6,44 € Richiedi il lead time qui
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
4,65 € - 6,64 € Richiedi il lead time qui
M4
4.5
8.0
30.0
4.0
7.0
2.8
5,17 € - 7,38 € Richiedi il lead time qui
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
4,80 € - 6,85 € Richiedi il lead time qui
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
4,49 € - 6,41 € Richiedi il lead time qui
M4
4.5
8.0
20.0
4.0
7.0
2.8
4,38 € - 6,25 € Richiedi il lead time qui
M4
4.5
8.0
10.0
4.0
7.0
2.8
4,70 € - 6,71 € Richiedi il lead time qui
M4
4.5
8.0
35.0
4.0
7.0
2.8
4,58 € - 6,54 € Richiedi il lead time qui
M5
5.5
10.0
30.0
5.0
8.5
3.7
4,38 € - 6,25 € Richiedi il lead time qui
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
6,66 € - 9,52 € Richiedi il lead time qui
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
4,75 € - 6,78 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
8.0
40.0
4.0
7.0
2.8
6,89 € - 9,84 € Richiedi il lead time qui
M12
13.2
24.0
25.0
12.0
18.0
8.0
4,38 € - 6,25 € Richiedi il lead time qui
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
7,55 € - 10,79 € Richiedi il lead time qui
M12
13.2
24.0
60.0
12.0
18.0
8.0
4,66 € - 6,66 € Richiedi il lead time qui
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
  • di 4
Vite imperdibile M12 24.0 Acciaio inossidabile 303

20759278

Fascia di prezzo
10,52 € - 7,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M8 45.0 Acciaio inossidabile 303

20759094

Fascia di prezzo
7,57 € - 5,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M5 40.0 Acciaio inossidabile 303

20758912

Fascia di prezzo
6,84 € - 4,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M6 35.0 Acciaio inossidabile 303

20758981

Fascia di prezzo
6,74 € - 4,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M8 50.0 Acciaio inossidabile 303

20759100

Fascia di prezzo
7,76 € - 5,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M6 20.0 Acciaio inossidabile 303

20758950

Fascia di prezzo
6,44 € - 4,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M4 30.0 Acciaio inossidabile 303

20758813

Fascia di prezzo
6,64 € - 4,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M8 40.0 Acciaio inossidabile 303

20759087

Fascia di prezzo
7,38 € - 5,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M8 25.0 Acciaio inossidabile 303

20759056

Fascia di prezzo
6,85 € - 4,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M4 20.0 Acciaio inossidabile 303

20758790

Fascia di prezzo
6,41 € - 4,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20758769

Fascia di prezzo
6,25 € - 4,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M4 35.0 Acciaio inossidabile 303

20758820

Fascia di prezzo
6,71 € - 4,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M5 30.0 Acciaio inossidabile 303

20758899

Fascia di prezzo
6,54 € - 4,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M4 12.0 Acciaio inossidabile 303

20758776

Fascia di prezzo
6,25 € - 4,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Vite imperdibile M10 20.0 Acciaio inossidabile 303

20759193

Fascia di prezzo
9,52 € - 6,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M3 40.0 Acciaio inossidabile 303

20758837

Fascia di prezzo
6,78 € - 4,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Vite imperdibile M12 24.0 Acciaio inossidabile 303

20759223

Fascia di prezzo
9,84 € - 6,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20758875

Fascia di prezzo
6,25 € - 4,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Vite imperdibile M12 24.0 Acciaio inossidabile 303

20759285

Fascia di prezzo
10,79 € - 7,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Vite imperdibile Impronta esagonale M8 20.0 Acciaio inossidabile 303

20759049

Fascia di prezzo
6,66 € - 4,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0