Menu Ricerca

Viti di spinta - cuscinetto in plastica

Disponibile

Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. Garantiscono un'azione fluida e controllata, riducendo l'attrito e l'usura.

Quando la vite gira, il cuscinetto di plastica esercita una pressione sulla superficie che tocca, consentendo un movimento o una regolazione controllati. Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.

È semplice da installare sotto pressione, consente di bloccare o spingere dolcemente mandrini filettati, alberi o parti trattate in superficie e posizionare le parti più delicate. Sono spesso utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.

  • Offrono una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione.
  • Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.
  • Utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR34160

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
44 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 d2 A/F l2 d1 Acquista
1,31 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,27 € - 1,96 € Richiedi il lead time qui
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,51 € - 2,32 € Richiedi il lead time qui
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,47 € - 1,96 € Richiedi il lead time qui
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,31 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,27 € - 1,96 € Richiedi il lead time qui
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,27 € - 1,96 € Richiedi il lead time qui
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
4,09 € - 6,29 € Richiedi il lead time qui
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,49 € - 1,99 € Richiedi il lead time qui
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,31 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,83 € - 2,81 € Richiedi il lead time qui
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,36 € - 2,09 € Richiedi il lead time qui
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,98 € - 3,05 € Richiedi il lead time qui
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,61 € - 4,01 € Richiedi il lead time qui
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,86 € - 4,40 € Richiedi il lead time qui
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
4,49 € - 6,91 € Richiedi il lead time qui
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,29 € - 1,99 € Richiedi il lead time qui
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,27 € - 1,96 € Richiedi il lead time qui
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,36 € - 2,09 € Richiedi il lead time qui
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,85 € - 2,84 € Richiedi il lead time qui
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • di 3
Vite di spinta M4 17.0 1.0 Acciaio

20255428

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vite di spinta M5 13.0 1.0 Acciaio

20255466

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M5 17.0 1.0 Acciaio

20255473

Fascia di prezzo
2,32 € - 1,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M4 11.0 1.0 Acciaio

20255404

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vite di spinta M4 21.0 1.0 Acciaio

20255435

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vite di spinta M5 9.0 1.0 Acciaio

20255442

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M5 11.0 1.0 Acciaio

20255459

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M12 102.1 2.1 Acciaio

20255558

Fascia di prezzo
6,29 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M4 13.0 1.0 Acciaio

20255411

Fascia di prezzo
1,99 € - 1,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vite di spinta M5 26.0 1.0 Acciaio

20255480

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M6 51.3 1.3 Acciaio

20255152

Fascia di prezzo
2,81 € - 1,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M8 17.6 1.6 Acciaio

20255176

Fascia di prezzo
2,09 € - 1,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M10 26.9 1.9 Acciaio

20255244

Fascia di prezzo
3,05 € - 1,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M10 51.9 1.9 Acciaio

20255275

Fascia di prezzo
4,01 € - 2,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M12 52.1 2.1 Acciaio

20255336

Fascia di prezzo
4,40 € - 2,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M12 82.1 2.1 Acciaio

20255350

Fascia di prezzo
6,91 € - 4,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M5 21.0 1.0 Acciaio

20255374

Fascia di prezzo
1,99 € - 1,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M6 21.3 1.3 Acciaio

20255114

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M8 13.6 1.6 Acciaio

20255169

Fascia di prezzo
2,09 € - 1,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M10 21.9 1.9 Acciaio

20255237

Fascia di prezzo
2,84 € - 1,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0