Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa con cava esagonale

Disponibile

Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.

  • La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
  • Si stringono e si allentano facilmente con una chiave a brugola o una chiave esagonale.
  • È leggermente magnetica, forte e resistente alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
228 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiale l1 025 d2 Acquista
3,91 € - 6,52 € 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
30.0
M6
3,93 € - 6,55 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
40.0
M6
4,75 € - 7,92 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
40.0
M10
2,60 € - 4,34 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
10.0
M5
3,31 € - 5,51 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
25.0
M5
4,31 € - 7,18 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
20.0
M10
14,03 € - 23,39 € Richiedi il lead time qui
27.0
16.0
24.0
36.0
Acciaio nero
50.0
M20
4,57 € - 7,62 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
30.0
M10
2,80 € - 4,66 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
M5
2,85 € - 4,75 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
20.0
M5
2,87 € - 4,78 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
10.0
M6
8,48 € - 14,14 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio nero
80.0
M16
12,88 € - 21,47 € Richiedi il lead time qui
27.0
16.0
24.0
36.0
Acciaio nero
30.0
M20
4,94 € - 8,23 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
50.0
M10
13,59 € - 22,65 € Richiedi il lead time qui
27.0
16.0
24.0
36.0
Acciaio nero
40.0
M20
2,99 € - 4,99 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
M6
2,99 € - 4,99 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
20.0
M6
1,10 € - 1,83 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio nero
35.0
M8
1,20 € - 2,00 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
70.0
M6
1,12 € - 1,86 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
45.0
M5
  • di 12
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 30.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20221065

Fascia di prezzo
6,52 € - 3,91 €

Livelli di giacenza
102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 40.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20221072

Fascia di prezzo
6,55 € - 3,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 40.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20221164

Fascia di prezzo
7,92 € - 4,75 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 10.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20220945

Fascia di prezzo
4,34 € - 2,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    10.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 25.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20220983

Fascia di prezzo
5,51 € - 3,31 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 20.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20221133

Fascia di prezzo
7,18 € - 4,31 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 50.0 27.0 Acciaio nero

20220884

Fascia di prezzo
23,39 € - 14,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 30.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20221157

Fascia di prezzo
7,62 € - 4,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 16.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20220969

Fascia di prezzo
4,66 € - 2,80 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 20.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20220976

Fascia di prezzo
4,75 € - 2,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 10.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20221034

Fascia di prezzo
4,78 € - 2,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 80.0 22.0 Acciaio nero

20220815

Fascia di prezzo
14,14 € - 8,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 30.0 27.0 Acciaio nero

20220860

Fascia di prezzo
21,47 € - 12,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 50.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20221171

Fascia di prezzo
8,23 € - 4,94 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 40.0 27.0 Acciaio nero

20220877

Fascia di prezzo
22,65 € - 13,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    40.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 16.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20223533

Fascia di prezzo
4,99 € - 2,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 20.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20223519

Fascia di prezzo
4,99 € - 2,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 35.0 13.0 Acciaio nero

20225773

Fascia di prezzo
1,83 € - 1,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 70.0 11.0 Acciaio nero

20225711

Fascia di prezzo
2,00 € - 1,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 45.0 9.5 Acciaio nero

20225728

Fascia di prezzo
1,86 € - 1,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0