Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa con cava esagonale

Disponibile

Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.

  • La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
  • Si stringono e si allentano facilmente con una chiave a brugola o una chiave esagonale.
  • È leggermente magnetica, forte e resistente alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
228 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiale l1 025 d2 Acquista
6,9085 € - 11,521 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio nero
60.0
M16
8,9893 € - 14,9855 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio nero
90.0
M16
17,138 € - 28,5668 € Richiedi il lead time qui
27.0
16.0
24.0
36.0
Acciaio nero
100.0
M20
3,7925 € - 6,3243 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio nero
25.0
M12
3,6593 € - 6,0988 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio nero
70.0
M12
6,1603 € - 10,2603 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio nero
30.0
M16
0,6868 € - 1,148 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
20.0
M5
0,8508 € - 1,4145 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
20.0
M6
0,8098 € - 1,353 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
40.0
M6
1,0865 € - 1,804 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio nero
50.0
M8
2,829 € - 4,715 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
100.0
M10
1,2403 € - 2,0705 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio nero
12.0
M8
1,3633 € - 2,2755 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio nero
40.0
M8
0,8508 € - 1,4145 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
16.0
M6
0,9123 € - 1,5273 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
30.0
M6
0,8508 € - 1,4145 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
10.0
M6
0,902 € - 1,4965 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
50.0
M6
1,845 € - 3,075 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
60.0
M10
3,7208 € - 6,2013 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio nero
20.0
M12
1,763 € - 2,9418 € Richiedi il lead time qui
8.0
4.0
5.0
9.0
Acciaio nero
10.0
M4
  • di 12
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 60.0 22.0 Acciaio nero

20220792

Fascia di prezzo
11,521 € - 6,9085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 90.0 22.0 Acciaio nero

20220822

Fascia di prezzo
14,9855 € - 8,9893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 100.0 27.0 Acciaio nero

20220839

Fascia di prezzo
28,5668 € - 17,138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 25.0 18.0 Acciaio nero

20220655

Fascia di prezzo
6,3243 € - 3,7925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 70.0 18.0 Acciaio nero

20220709

Fascia di prezzo
6,0988 € - 3,6593 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 30.0 22.0 Acciaio nero

20220761

Fascia di prezzo
10,2603 € - 6,1603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 20.0 9.5 Acciaio nero

20220297

Fascia di prezzo
1,148 € - 0,6868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 20.0 11.0 Acciaio nero

20220358

Fascia di prezzo
1,4145 € - 0,8508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 40.0 11.0 Acciaio nero

20220389

Fascia di prezzo
1,353 € - 0,8098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 50.0 13.0 Acciaio nero

20220464

Fascia di prezzo
1,804 € - 1,0865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 100.0 16.0 Acciaio nero

20220501

Fascia di prezzo
4,715 € - 2,829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 12.0 13.0 Acciaio nero

20220419

Fascia di prezzo
2,0705 € - 1,2403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 40.0 13.0 Acciaio nero

20220457

Fascia di prezzo
2,2755 € - 1,3633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 16.0 11.0 Acciaio nero

20220341

Fascia di prezzo
1,4145 € - 0,8508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 30.0 11.0 Acciaio nero

20220372

Fascia di prezzo
1,5273 € - 0,9123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 10.0 11.0 Acciaio nero

20220334

Fascia di prezzo
1,4145 € - 0,8508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 50.0 11.0 Acciaio nero

20220396

Fascia di prezzo
1,4965 € - 0,902 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 60.0 16.0 Acciaio nero

20220587

Fascia di prezzo
3,075 € - 1,845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 20.0 18.0 Acciaio nero

20220648

Fascia di prezzo
6,2013 € - 3,7208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Vite di spallamento Testa esagonale 5.0 M4 10.0 8.0 Acciaio nero

20220211

Fascia di prezzo
2,9418 € - 1,763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    10.0