Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa con cava esagonale

Disponibile

Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.

  • La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
  • Si stringono e si allentano facilmente con una chiave a brugola o una chiave esagonale.
  • È leggermente magnetica, forte e resistente alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
228 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiale l1 025 d2 Acquista
16,72 € - 27,87 € Richiedi il lead time qui
27.0
16.0
24.0
36.0
Acciaio nero
100.0
M20
17,53 € - 29,22 € Richiedi il lead time qui
27.0
16.0
24.0
36.0
Acciaio nero
120.0
M20
12,88 € - 21,47 € Richiedi il lead time qui
27.0
16.0
24.0
36.0
Acciaio nero
30.0
M20
1,28 € - 2,13 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
20.0
M10
2,76 € - 4,60 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
100.0
M10
1,26 € - 2,10 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
16.0
M10
6,39 € - 10,65 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio nero
40.0
M16
6,74 € - 11,24 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio nero
60.0
M16
6,73 € - 11,21 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio nero
50.0
M16
2,38 € - 3,96 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
8.0
M5
14,03 € - 23,39 € Richiedi il lead time qui
27.0
16.0
24.0
36.0
Acciaio nero
50.0
M20
2,87 € - 4,78 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
10.0
M6
2,80 € - 4,67 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
8.0
M6
4,57 € - 7,62 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
30.0
M10
3,63 € - 6,05 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
M8
3,49 € - 5,81 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
10.0
M8
4,32 € - 7,20 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
50.0
M6
12,44 € - 20,74 € Richiedi il lead time qui
27.0
16.0
24.0
36.0
Acciaio nero
25.0
M20
15,07 € - 25,11 € Richiedi il lead time qui
27.0
16.0
24.0
36.0
Acciaio nero
45.0
M20
7,12 € - 11,86 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio nero
55.0
M16
  • di 12
Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 100.0 27.0 Acciaio nero

20220839

Fascia di prezzo
27,87 € - 16,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 120.0 27.0 Acciaio nero

20220846

Fascia di prezzo
29,22 € - 17,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 30.0 27.0 Acciaio nero

20220860

Fascia di prezzo
21,47 € - 12,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 20.0 16.0 Acciaio nero

20220532

Fascia di prezzo
2,13 € - 1,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 100.0 16.0 Acciaio nero

20220501

Fascia di prezzo
4,60 € - 2,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 16.0 16.0 Acciaio nero

20220525

Fascia di prezzo
2,10 € - 1,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 40.0 22.0 Acciaio nero

20220778

Fascia di prezzo
10,65 € - 6,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 60.0 22.0 Acciaio nero

20220792

Fascia di prezzo
11,24 € - 6,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 50.0 22.0 Acciaio nero

20220785

Fascia di prezzo
11,21 € - 6,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 8.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20220938

Fascia di prezzo
3,96 € - 2,38 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 50.0 27.0 Acciaio nero

20220884

Fascia di prezzo
23,39 € - 14,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 10.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20221034

Fascia di prezzo
4,78 € - 2,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 8.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20221027

Fascia di prezzo
4,67 € - 2,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    8.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 30.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20221157

Fascia di prezzo
7,62 € - 4,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 16.0 13.0 Acciaio inossidabile 303

20221119

Fascia di prezzo
6,05 € - 3,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 10.0 13.0 Acciaio inossidabile 303

20221096

Fascia di prezzo
5,81 € - 3,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 50.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20221089

Fascia di prezzo
7,20 € - 4,32 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 25.0 27.0 Acciaio nero

20226596

Fascia di prezzo
20,74 € - 12,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    25.0
Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 45.0 27.0 Acciaio nero

20226619

Fascia di prezzo
25,11 € - 15,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    45.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 55.0 22.0 Acciaio nero

20226565

Fascia di prezzo
11,86 € - 7,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0