Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa cilindrica

Disponibile

Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.

  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
1.669 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiale l2 Tipo impronta d3 Acquista
9,73 € - 16,21 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
70.0
Acciaio inossidabile 303
18.0
Impronta tipo Torx
24.0
8,38 € - 13,97 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
90.0
Acciaio inossidabile 316
11.0
Impronta tipo Torx
12.0
1,60 € - 2,66 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
5.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta tipo Torx
8.0
3,95 € - 6,59 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
35.0
Acciaio inossidabile 303
12.0
Impronta tipo Torx
14.0
14,75 € - 24,59 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
55.0
Acciaio inossidabile 303
22.0
Impronta tipo Torx
30.0
14,24 € - 23,73 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
100.0
Acciaio inossidabile 316
18.0
Impronta tipo Torx
24.0
7,01 € - 11,69 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
80.0
Acciaio inossidabile 316
12.0
Impronta tipo Torx
14.0
5,06 € - 8,44 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
60.0
Acciaio inossidabile 316
11.0
Impronta tipo Torx
12.0
3,44 € - 5,73 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
35.0
Acciaio inossidabile 316
6.0
Impronta tipo Torx
10.0
4,20 € - 7,00 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
45.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta tipo Torx
12.0
10,95 € - 18,25 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
60.0
Acciaio inossidabile 303
18.0
Impronta tipo Torx
24.0
9,28 € - 15,47 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
90.0
Acciaio inossidabile 316
6.0
Impronta tipo Torx
10.0
12,64 € - 21,07 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
65.0
Acciaio inossidabile 316
18.0
Impronta tipo Torx
24.0
3,41 € - 5,69 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
18.0
Acciaio inossidabile 316
12.0
Impronta tipo Torx
14.0
7,13 € - 11,88 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
80.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta tipo Torx
12.0
6,01 € - 10,01 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
75.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta tipo Torx
12.0
11,50 € - 19,16 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
22.0
Impronta tipo Torx
30.0
8,22 € - 13,70 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
18.0
Impronta tipo Torx
24.0
4,37 € - 7,29 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta tipo Torx
20.0
6,01 € - 10,02 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
80.0
Acciaio inossidabile 303
12.0
Impronta tipo Torx
14.0
  • di 84
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 70.0 Acciaio inossidabile 303

20246495

Fascia di prezzo
16,21 € - 9,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 90.0 Acciaio inossidabile 316

20247201

Fascia di prezzo
13,97 € - 8,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 5.0 Acciaio inossidabile 303

20247867

Fascia di prezzo
2,66 € - 1,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 35.0 Acciaio inossidabile 303

20248260

Fascia di prezzo
6,59 € - 3,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M16 20.0 55.0 Acciaio inossidabile 303

20246594

Fascia di prezzo
24,59 € - 14,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 100.0 Acciaio inossidabile 316

20247553

Fascia di prezzo
23,73 € - 14,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 80.0 Acciaio inossidabile 316

20247287

Fascia di prezzo
11,69 € - 7,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 60.0 Acciaio inossidabile 316

20249199

Fascia di prezzo
8,44 € - 5,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 35.0 Acciaio inossidabile 316

20246990

Fascia di prezzo
5,73 € - 3,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 45.0 Acciaio inossidabile 303

20248154

Fascia di prezzo
7,00 € - 4,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 60.0 Acciaio inossidabile 303

20248512

Fascia di prezzo
18,25 € - 10,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 90.0 Acciaio inossidabile 316

20249090

Fascia di prezzo
15,47 € - 9,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 65.0 Acciaio inossidabile 316

20247508

Fascia di prezzo
21,07 € - 12,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 18.0 Acciaio inossidabile 316

20247232

Fascia di prezzo
5,69 € - 3,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 80.0 Acciaio inossidabile 303

20248215

Fascia di prezzo
11,88 € - 7,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 75.0 Acciaio inossidabile 303

20248208

Fascia di prezzo
10,01 € - 6,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M16 20.0 30.0 Acciaio inossidabile 303

20246549

Fascia di prezzo
19,16 € - 11,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 30.0 Acciaio inossidabile 303

20248451

Fascia di prezzo
13,70 € - 8,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20248352

Fascia di prezzo
7,29 € - 4,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 80.0 Acciaio inossidabile 303

20248307

Fascia di prezzo
10,02 € - 6,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0