Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiale | l2 | Tipo impronta | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,65 € - 19,42 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Titanio G2
|
16.0
|
Impronta esagonale
|
20.0
|
||
| 32,86 € - 54,76 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
16.0
|
90.0
|
Titanio G5
|
18.0
|
Impronta esagonale
|
24.0
|
||
| 6,07 € - 10,12 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
Impronta esagonale
|
20.0
|
||
| 34,51 € - 57,51 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Titanio G5
|
22.0
|
Impronta esagonale
|
30.0
|
||
| 2,42 € - 4,04 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
Impronta tipo Torx
|
8.0
|
||
| 14,98 € - 24,96 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
22.0
|
Impronta esagonale
|
30.0
|
||
| 52,71 € - 87,85 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Titanio G5
|
22.0
|
Impronta esagonale
|
30.0
|
||
| 1,88 € - 3,13 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
7.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 4,66 € - 7,77 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
Impronta esagonale
|
20.0
|
||
| 1,84 € - 3,07 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
| 5,27 € - 8,79 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
75.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta tipo Torx
|
12.0
|
||
| 5,40 € - 9,00 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
80.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
Impronta tipo Torx
|
14.0
|
||
| 4,25 € - 7,08 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
Impronta tipo Torx
|
12.0
|
||
| 2,09 € - 3,49 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
Impronta tipo Torx
|
8.0
|
||
| 2,26 € - 3,76 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
2.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
Impronta tipo Torx
|
10.0
|
||
| 7,22 € - 12,03 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
16.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
Impronta tipo Torx
|
24.0
|
||
| 3,89 € - 6,48 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
20.0
|
||
| 4,66 € - 7,77 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
60.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
Impronta tipo Torx
|
10.0
|
||
| 1,84 € - 3,07 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
Impronta tipo Torx
|
8.0
|
||
| 14,81 € - 24,69 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Titanio G2
|
16.0
|
Impronta esagonale
|
20.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare