Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa cilindrica

Disponibile

Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.

  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
1.669 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiale l2 Tipo impronta d3 Acquista
4,37 € - 6,25 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0
8.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
14.0
5,66 € - 8,09 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
12.0
12.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta esagonale
20.0
4,16 € - 5,94 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
20.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
3,95 € - 5,64 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0
12.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
6,14 € - 8,77 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
12.0
20.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta esagonale
20.0
2,71 € - 3,86 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
5.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
14,57 € - 20,81 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
50.0
Acciaio inossidabile 303
22.0
Impronta esagonale
30.0
4,46 € - 6,37 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0
20.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
6,14 € - 8,77 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
12.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta esagonale
20.0
7,94 € - 11,35 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0
70.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
6,99 € - 9,99 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
70.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
17,84 € - 25,48 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
20.0
70.0
Acciaio inossidabile 303
22.0
Impronta esagonale
30.0
14,57 € - 20,81 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
60.0
Acciaio inossidabile 303
22.0
Impronta esagonale
30.0
2,32 € - 3,31 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
5.0
6.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta esagonale
8.0
3,39 € - 4,85 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
8.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
4,94 € - 7,05 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
14.0
2,19 € - 3,13 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
3.0
5.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
5.0
5,06 € - 7,23 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
50.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
2,23 € - 3,19 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
6.0
2,71 € - 3,86 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
2.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
  • di 84
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 10.0 8.0 Acciaio inossidabile 303

20142308

Fascia di prezzo
6,25 € - 4,37 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20142391

Fascia di prezzo
8,09 € - 5,66 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 20.0 Acciaio inossidabile 303

20142209

Fascia di prezzo
5,94 € - 4,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20142278

Fascia di prezzo
5,64 € - 3,95 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 20.0 Acciaio inossidabile 303

20142414

Fascia di prezzo
8,77 € - 6,14 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 5.0 Acciaio inossidabile 303

20142124

Fascia di prezzo
3,86 € - 2,71 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M16 20.0 50.0 Acciaio inossidabile 303

20142544

Fascia di prezzo
20,81 € - 14,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 20.0 Acciaio inossidabile 303

20142292

Fascia di prezzo
6,37 € - 4,46 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20142407

Fascia di prezzo
8,77 € - 6,14 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 70.0 Acciaio inossidabile 303

20142483

Fascia di prezzo
11,35 € - 7,94 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 70.0 Acciaio inossidabile 303

20142513

Fascia di prezzo
9,99 € - 6,99 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M16 20.0 70.0 Acciaio inossidabile 303

20142568

Fascia di prezzo
25,48 € - 17,84 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M16 20.0 60.0 Acciaio inossidabile 303

20142551

Fascia di prezzo
20,81 € - 14,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20142469

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,32 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 8.0 Acciaio inossidabile 303

20142155

Fascia di prezzo
4,85 € - 3,39 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 10.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20142339

Fascia di prezzo
7,05 € - 4,94 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M2 3.0 5.0 Acciaio inossidabile 303

20143251

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 50.0 Acciaio inossidabile 303

20144159

Fascia di prezzo
7,23 € - 5,06 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 30.0 Acciaio inossidabile 303

20143978

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 2.0 Acciaio inossidabile 303

20144081

Fascia di prezzo
3,86 € - 2,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0