Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M16 20.0 70.0 Acciaio inossidabile 303

Vite di spallamento con testa cilindrica e drive esagonale. Il diametro di spallamento è maggiore della parte filettata delle viti. Può essere utilizzata al posto di un perno di montaggio, di un tassello, di un giunto, di un albero o dove è necessario un movimento di scorrimento.
Codice articolo Essentra :

20142568

Codice articolo precedente:

20142568

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 25,48 €
100 - 249 22,93 €
250 - 749 20,38 €
750 + 17,84 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

25,48 €

1 x 25,48 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 70.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci