Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiale | l2 | Tipo impronta | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,66 € - 8,09 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
Impronta esagonale
|
20.0
|
||
| 6,14 € - 8,77 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
Impronta esagonale
|
20.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 2,71 € - 3,86 € | 548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
Impronta esagonale
|
10.0
|
||
| 17,38 € - 24,83 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
16.0
|
90.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
Impronta esagonale
|
24.0
|
||
| 3,73 € - 5,33 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
Impronta esagonale
|
10.0
|
||
| 7,94 € - 11,35 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
70.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 14,57 € - 20,81 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
50.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
Impronta esagonale
|
30.0
|
||
| 4,33 € - 6,18 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
Impronta esagonale
|
14.0
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
3.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
5.0
|
||
| 2,96 € - 4,23 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
Impronta esagonale
|
8.0
|
||
| 10,04 € - 14,34 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
80.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 2,96 € - 4,23 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
50.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
Impronta esagonale
|
8.0
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
3.0
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
5.0
|
||
| 4,56 € - 6,52 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
Impronta esagonale
|
14.0
|
||
| 5,80 € - 8,28 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 3,95 € - 5,64 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
3.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
5.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
3.0
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare