Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
70,28 € - 82,685 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Acciaio inossidabile 316
10.191
240,65 € - 283,1185 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
15.640
103,42 € - 121,67 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
59,05 € - 73,8185 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Acciaio inossidabile 316
12.191
79,55 € - 99,4405 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Acciaio inossidabile 316
8739.0
320,07 € - 376,556 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Acciaio
45.468
45,89 € - 61,1915 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acciaio
13.640
96,17 € - 113,137 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Acciaio
28.507
38,33 € - 51,106 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
2000.0
Acciaio
12.164
1.575,39 € - 1.853,3986 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Acciaio inossidabile 316
64.425
79,06 € - 98,831 € Richiedi il lead time qui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
2000.0
Acciaio
19.058
1.407,00 € - 1.655,2887 € Richiedi il lead time qui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Acciaio
74.425
33,78 € - 45,0455 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Acciaio
10.191
59,65 € - 74,566 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Acciaio
17.640
143,96 € - 169,3605 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
Acciaio
25.094
195,23 € - 229,678 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Acciaio
40.020
48,95 € - 61,1915 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
Acciaio
13.608
121,18 € - 151,478 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
Acciaio
23.094
195,93 € - 230,506 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
2000.0
Acciaio
32.547
30,27 € - 40,3535 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Acciaio
10.191
  • di 21
Vite principale TR12 x 3 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150167

Fascia di prezzo
82,685 € - 70,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR18 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150310

Fascia di prezzo
283,1185 € - 240,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR16 x 4 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150242

Fascia di prezzo
121,67 € - 103,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR14 x 3 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150228

Fascia di prezzo
73,8185 € - 59,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR10 x 2 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150136

Fascia di prezzo
99,4405 € - 79,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR50 x 8 2000.0 Acciaio

20153229

Fascia di prezzo
376,556 € - 320,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0
Vite principale TR16 x 4 2000.0 Acciaio

20153328

Fascia di prezzo
61,1915 € - 45,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR32 x 12 1000.0 Acciaio

20152383

Fascia di prezzo
113,137 € - 96,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR14 x 6 2000.0 Acciaio

20153045

Fascia di prezzo
51,106 € - 38,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 6
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR70 x 10 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152970

Fascia di prezzo
1.853,3986 € - 1.575,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR22 x 10 2000.0 Acciaio

20153113

Fascia di prezzo
98,831 € - 79,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR80 x 10 3000.0 Acciaio

20152482

Fascia di prezzo
1.655,2887 € - 1.407,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR80 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR12 x 3 2000.0 Acciaio

20153304

Fascia di prezzo
45,0455 € - 33,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR20 x 4 2000.0 Acciaio

20153083

Fascia di prezzo
74,566 € - 59,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR28 x 10 2000.0 Acciaio

20153168

Fascia di prezzo
169,3605 € - 143,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR44 x 7 2000.0 Acciaio

20153212

Fascia di prezzo
229,678 € - 195,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR16 x 8 2000.0 Acciaio

20153052

Fascia di prezzo
61,1915 € - 48,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 8
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR26 x 10 2000.0 Acciaio

20153144

Fascia di prezzo
151,478 € - 121,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR36 x 12 2000.0 Acciaio

20153199

Fascia di prezzo
230,506 € - 195,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR12 x 3 2000.0 Acciaio

20153014

Fascia di prezzo
40,3535 € - 30,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0