20152048
20152048
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 80,4025 € |
| 10 - 19 | 72,365 € |
| 20 - 49 | 68,347 € |
| 50 + | 64,3188 € |
| Dimensioni filettatura | TR22 x 10 |
|---|---|
| N. filettature | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 22.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 10.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 19.058 |
| d2 tol. 7e max | 19.394 |
| d3 tol. 7h max | 16.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 9°23' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Peso Kg | 3.43 |
| Materiale | Acciaio |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare