Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
58,92 € - 78,5565 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Acciaio
12.191
20,94 € - 26,174 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acciaio
13.640
65,40 € - 87,2045 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR15 x 4
3000.0
Acciaio
13.640
478,04 € - 562,3948 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Acciaio inossidabile 316
45.468
63,28 € - 79,097 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acciaio
13.640
470,85 € - 553,9394 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Acciaio inossidabile 316
36.020
19,51 € - 26,013 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Acciaio
12.191
56,09 € - 70,1155 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Acciaio
25.094
1.593,83 € - 1.875,0893 € Richiedi il lead time qui
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
3000.0
Acciaio
86.250
343,84 € - 404,5125 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Acciaio
54.935
50,46 € - 63,0775 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Acciaio
23.094
163,26 € - 192,073 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acciaio
40.020
243,74 € - 286,7525 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Acciaio
45.468
177,48 € - 221,8465 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Acciaio
26.547
80,03 € - 94,1505 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acciaio
32.547
193,12 € - 227,2055 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Acciaio
28.547
89,17 € - 104,903 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acciaio
32.547
37,21 € - 46,5175 € Richiedi il lead time qui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Acciaio
19.114
206,87 € - 243,3745 € Richiedi il lead time qui
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Acciaio
49.935
84,74 € - 99,6935 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Acciaio
36.020
  • di 21
Vite principale TR14 x 3 3000.0 Acciaio

20151058

Fascia di prezzo
78,5565 € - 58,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR16 x 4 1000.0 Acciaio

20151089

Fascia di prezzo
26,174 € - 20,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR15 x 4 3000.0 Acciaio

20151119

Fascia di prezzo
87,2045 € - 65,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR15 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR50 x 8 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150709

Fascia di prezzo
562,3948 € - 478,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0
Vite principale TR16 x 4 3000.0 Acciaio

20151102

Fascia di prezzo
79,097 € - 63,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR40 x 7 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150655

Fascia di prezzo
553,9394 € - 470,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR14 x 3 1000.0 Acciaio

20151034

Fascia di prezzo
26,013 € - 19,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR28 x 5 1000.0 Acciaio

20151447

Fascia di prezzo
70,1155 € - 56,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR95 x 16 3000.0 Acciaio

20151904

Fascia di prezzo
1.875,0893 € - 1.593,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR95 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR60 x 9 1500.0 Acciaio

20151782

Fascia di prezzo
404,5125 € - 343,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR26 x 5 1000.0 Acciaio

20151393

Fascia di prezzo
63,0775 € - 50,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR44 x 7 1000.0 Acciaio

20151676

Fascia di prezzo
192,073 € - 163,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR50 x 8 1500.0 Acciaio

20151706

Fascia di prezzo
286,7525 € - 243,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0
Vite principale TR30 x 6 3000.0 Acciaio

20151508

Fascia di prezzo
221,8465 € - 177,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR36 x 6 1000.0 Acciaio

20151560

Fascia di prezzo
94,1505 € - 80,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR32 x 6 3000.0 Acciaio

20151539

Fascia di prezzo
227,2055 € - 193,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR36 x 6 1000.0 Acciaio

20151577

Fascia di prezzo
104,903 € - 89,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR22 x 5 1000.0 Acciaio

20151294

Fascia di prezzo
46,5175 € - 37,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR55 x 9 1000.0 Acciaio

20151768

Fascia di prezzo
243,3745 € - 206,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR55 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR40 x 7 1000.0 Acciaio

20151614

Fascia di prezzo
99,6935 € - 84,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0