Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
38,33 € - 51,106 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
2000.0
Acciaio
12.164
1.575,39 € - 1.853,3986 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Acciaio inossidabile 316
64.425
30,27 € - 40,3535 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Acciaio
10.191
163,03 € - 191,797 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Acciaio inossidabile 316
15.640
128,38 € - 151,0295 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Acciaio inossidabile 316
12.191
361,58 € - 425,385 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Acciaio inossidabile 316
25.094
1.219,38 € - 1.434,5692 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Acciaio inossidabile 316
54.935
1.076,34 € - 1.195,9321 € Richiedi il lead time qui
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
Acciaio
111.25
1.148,87 € - 1.351,6088 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Acciaio inossidabile 316
54.935
140,98 € - 165,853 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Acciaio inossidabile 316
10.191
382,79 € - 450,344 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
354,88 € - 417,5098 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Acciaio inossidabile 316
26.547
341,42 € - 401,672 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
197,96 € - 232,898 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Acciaio inossidabile 316
21.094
90,90 € - 106,9385 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
Acciaio
17.608
96,17 € - 113,137 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Acciaio
28.507
722,06 € - 849,4768 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Acciaio inossidabile 316
45.468
259,03 € - 304,7385 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Acciaio inossidabile 316
21.094
131,36 € - 154,537 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acciaio
28.547
138,18 € - 172,73 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acciaio
28.547
  • di 21
Vite principale TR14 x 6 2000.0 Acciaio

20153045

Fascia di prezzo
51,106 € - 38,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 6
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR70 x 10 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152970

Fascia di prezzo
1.853,3986 € - 1.575,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR12 x 3 2000.0 Acciaio

20153014

Fascia di prezzo
40,3535 € - 30,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR18 x 4 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152765

Fascia di prezzo
191,797 € - 163,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR14 x 3 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152741

Fascia di prezzo
151,0295 € - 128,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR28 x 5 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152802

Fascia di prezzo
425,385 € - 361,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR60 x 9 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152963

Fascia di prezzo
1.434,5692 € - 1.219,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR120 x 16 2000.0 Acciaio

20153007

Fascia di prezzo
1.195,9321 € - 1.076,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR120 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR60 x 9 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152857

Fascia di prezzo
1.351,6088 € - 1.148,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR12 x 3 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152871

Fascia di prezzo
165,853 € - 140,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR32 x 6 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152826

Fascia di prezzo
450,344 € - 382,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR30 x 6 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152918

Fascia di prezzo
417,5098 € - 354,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR32 x 6 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20152567

Fascia di prezzo
401,672 € - 341,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR24 x 5 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20152543

Fascia di prezzo
232,898 € - 197,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR20 x 8 2000.0 Acciaio

20153090

Fascia di prezzo
106,9385 € - 90,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 8
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR32 x 12 1000.0 Acciaio

20152383

Fascia di prezzo
113,137 € - 96,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR50 x 8 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20152598

Fascia di prezzo
849,4768 € - 722,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0
Vite principale TR24 x 5 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152673

Fascia di prezzo
304,7385 € - 259,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR32 x 6 2000.0 Acciaio

20152659

Fascia di prezzo
154,537 € - 131,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR32 x 6 2000.0 Acciaio

20153397

Fascia di prezzo
172,73 € - 138,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0