Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0726 € - 13,625 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.2 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,3253 € - 5,4245 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 2,9034 € - 2,9601 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,1412 € - 5,2545 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,9343 € - 8,3704 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 14,843 € - 16,8542 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,211 € - 0,2209 € | 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0735 € - 0,0858 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1049 € - 0,1226 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0719 € - 0,0841 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0841 € - 0,0982 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0453 € - 0,0529 € | 35485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0967 € - 0,1133 € | 9093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0655 € - 0,0767 € | 4924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0664 € - 0,0774 € | 6490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0657 € - 0,0769 € | 29556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0684 € - 0,0801 € | 11249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0514 € - 0,06 € | 14967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0753 € - 0,0879 € | 6474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1208 € - 0,1412 € | 1559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare