Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M8 10.0 mm PEEK Marrone rossastro

Codice articolo Essentra :

10359914

Codice articolo precedente:

190102070409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 13,625 €
10 - 49 13,3417 €
50 + 13,0726 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

13,63 €

1 x 13,625 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 13.0 mm
Altezza testa 5.5 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Colore Marrone rossastro
Materiale PEEK
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci