Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
547 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0648 € - 0,0758 € 13519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Nero
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,053 € - 0,062 € 666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Nero
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0683 € - 0,0799 € 31772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Nero
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0756 € - 0,0885 € 14695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.5 mm
Nero
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,072 € - 0,0841 € 5475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Nero
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0313 € - 0,0366 € 11799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Nero
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0519 € - 0,0606 € 17445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Nero
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0329 € - 0,0406 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0328 € - 0,0405 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0657 € - 0,0812 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0337 € - 0,0416 € 6378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1552 € - 0,1916 € 3362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0343 € - 0,0424 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0346 € - 0,0427 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1016 € - 0,1255 € Richiedi il lead time qui
M6
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,034 € - 0,042 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0329 € - 0,0407 € 1505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0334 € - 0,0413 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0334 € - 0,0413 € 984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0346 € - 0,0427 € 3490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • di 28
Bullone a testa esagonale M4 16.0 mm Nylon 6/6 Nero

10040041

Fascia di prezzo
0,0758 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
13519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
Bullone a testa esagonale M5 16.0 mm Nylon 6/6 Nero

10040249

Fascia di prezzo
0,062 € - 0,053 €

Livelli di giacenza
666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
Bullone a testa esagonale M4 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10040089

Fascia di prezzo
0,0799 € - 0,0683 €

Livelli di giacenza
31772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
Bullone a testa esagonale M3 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10039915

Fascia di prezzo
0,0885 € - 0,0756 €

Livelli di giacenza
14695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Nero
Bullone a testa esagonale M4 30.0 mm Nylon 6/6 Nero

10040133

Fascia di prezzo
0,0841 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
5475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
Bullone a testa esagonale M4 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

10039991

Fascia di prezzo
0,0366 € - 0,0313 €

Livelli di giacenza
11799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
Bullone a testa esagonale M5 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

10040195

Fascia di prezzo
0,0606 € - 0,0519 €

Livelli di giacenza
17445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
Bullone a testa esagonale M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295977

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294529

Fascia di prezzo
0,0405 € - 0,0328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298183

Fascia di prezzo
0,0812 € - 0,0657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295250

Fascia di prezzo
0,0416 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
6378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298190

Fascia di prezzo
0,1916 € - 0,1552 €

Livelli di giacenza
3362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294574

Fascia di prezzo
0,0424 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295267

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298299

Fascia di prezzo
0,1255 € - 0,1016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296028

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294536

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
1505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295243

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296004

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294581

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
3490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale