Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M4 30.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questa vite a testa esagonale è realizzata in nylon nero, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni, compresi i gruppi elettrici ed elettronici.
Codice articolo Essentra :

10040133

Codice articolo precedente:

0020240001VR

5735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0841 €
1000 - 1999 0,0801 €
2000 + 0,072 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

8,41 €

100 x 0,0841 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 7.0 mm
Altezza testa 2.8 mm
Lunghezza filetto 30.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite completamente filettata
Specifiche DIN 933
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci