Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1898 € - 0,2343 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,199 € - 0,2457 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2318 € - 0,2861 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0325 € - 0,0402 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0657 € - 0,0812 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 6378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1016 € - 0,1255 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1552 € - 0,1916 € | 3362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2142 € - 0,2645 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | 3490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 2080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1552 € - 0,1916 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive