Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0536 € - 3,6541 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Naturale
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,4643 € - 3,7815 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
Naturale
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0149 € - 0,0149 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Naturale
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1031 € - 0,1912 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
|
Naturale
|
PP
|
0.394 in
10 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1501 € - 0,279 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
Naturale
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,7562 € - 3,0875 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Naturale
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,4643 € - 3,7815 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
Naturale
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1212 € - 0,2266 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5367 € - 1,32 € | 269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
Naturale
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1586 € - 0,296 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Naturale
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 2,0961 € - 3,6965 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Naturale
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,2292 € - 4,7163 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
Naturale
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1501 € - 0,279 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
Naturale
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1212 € - 0,2266 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
Naturale
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2804 € - 0,5212 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1031 € - 0,1912 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2804 € - 0,5212 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
Naturale
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1301 € - 0,2421 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
|
Naturale
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1671 € - 0,3101 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Naturale
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,5013 € - 3,30 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale