Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M5 16.0 mm PVDF Naturale

Codice articolo Essentra :

10402023

Codice articolo precedente:

541051600046

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 99 3,6541 €
100 - 249 2,4643 €
250 + 2,0536 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

91,35 €

25 x 3,6541 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 8.0 mm
Altezza testa 3.5 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Naturale
Materiale PVDF
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Testa vite
Specifiche ISO 4017, DIN933
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci