Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M4 16.0 mm PP Naturale

Codice articolo Essentra :

10402375

Codice articolo precedente:

544050000011

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2266 €
500 - 999 0,1572 €
1000 + 0,1212 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

22,66 €

100 x 0,2266 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 7.0 mm
Altezza testa 2.8 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Colore Naturale
Materiale PP
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Testa vite
Specifiche DIN 84
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci