Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa ultra sottile - PEEK

In produzione

Le viti a testa cilindrica ultra bassa in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il design ultra ribassato garantisce un profilo estremamente basso, ideale per assemblaggi compatti o applicazioni a filo dove i fissaggi standard potrebbero risultare ingombranti o compromettere la funzionalità.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0067, SRK0084

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Tipo testa h1 l2 Dimensioni azionamento l1 ±0.2 Acquista
1,24 € - 1,36 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Testa incassata
0.9
1.4
2.0
20.0
1,09 € - 1,20 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Testa incassata
0.9
1.4
2.0
12.0
0,98 € - 1,08 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Testa incassata
0.8
1.0
1.5
8.0
1,15 € - 1,27 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Testa incassata
0.8
1.0
1.5
15.0
1,27 € - 1,40 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Testa incassata
0.8
1.0
1.5
20.0
1,68 € - 1,85 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Testa incassata
1.0
1.6
2.5
20.0
1,04 € - 1,14 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Testa incassata
0.9
1.4
2.0
10.0
0,96 € - 1,20 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
1,68 € - 1,85 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
1.2
2.0
3.0
15.0
0,99 € - 1,24 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
1,47 € - 1,62 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
1.2
2.0
3.0
10.0
1,42 € - 1,78 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
1,38 € - 1,52 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Testa incassata
1.0
1.6
2.5
12.0
2,07 € - 2,28 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Testa incassata
1.0
1.6
2.5
30.0
1,03 € - 1,29 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
2,31 € - 2,54 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
1.2
2.0
3.0
30.0
1,24 € - 1,55 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
2,07 € - 2,59 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
1,91 € - 2,39 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
1,38 € - 1,73 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
  • di 3
Vite cilindrica Testa incassata M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833398

Fascia di prezzo
1,36 € - 1,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833374

Fascia di prezzo
1,20 € - 1,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833299

Fascia di prezzo
1,08 € - 0,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20833329

Fascia di prezzo
1,27 € - 1,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833336

Fascia di prezzo
1,40 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833442

Fascia di prezzo
1,85 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833367

Fascia di prezzo
1,14 € - 1,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20833534

Fascia di prezzo
1,20 € - 0,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497

Fascia di prezzo
1,85 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833558

Fascia di prezzo
1,24 € - 0,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833473

Fascia di prezzo
1,62 € - 1,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833626

Fascia di prezzo
1,78 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833428

Fascia di prezzo
1,52 € - 1,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833466

Fascia di prezzo
2,28 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833602

Fascia di prezzo
1,29 € - 1,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833527

Fascia di prezzo
2,54 € - 2,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657

Fascia di prezzo
1,55 € - 1,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833732

Fascia di prezzo
2,59 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787

Fascia di prezzo
2,39 € - 1,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK Beige

20833695

Fascia di prezzo
1,73 € - 1,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6