Menu Ricerca

Vite cilindrica Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

La vite a testa ultra bassa è ideale per assemblaggi compatti, in cui i sistemi di fissaggio standard risultano ingombranti. Garantisce eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettata per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20833787

Codice articolo precedente:

20833787

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 2,39 €
100 + 1,91 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

47,80 €

20 x 2,39 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
h1 1.5
l2 2.0
Dimensione Torx TX-20
Colore Beige
Materiale PEEK
Tipo testa Torx Head
Dimensioni azionamento TX-20

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci