Le viti a testa bassa, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
Il profilo ribassato della testa le rende ideali per assemblaggi con spazi di montaggio ridotti, garantendo al contempo un fissaggio efficace.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0085, SRK0087
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Tipo testa | h1 | l2 | Dimensioni azionamento | l1 ±0.2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,26 € - 1,58 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
Testa incassata
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
| 1,07 € - 1,34 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
Testa incassata
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
12.0
|
||
| 1,15 € - 1,44 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
Testa incassata
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
16.0
|
||
| 2,24 € - 2,80 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
40.0
|
||
| 1,18 € - 1,48 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 1,71 € - 2,13 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
30.0
|
||
| 1,81 € - 2,26 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
| 1,38 € - 1,73 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
Testa incassata
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
12.0
|
||
| 1,34 € - 1,68 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Testa incassata
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 1,42 € - 1,78 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
Testa incassata
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
10.0
|
||
| 1,09 € - 1,36 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
Testa incassata
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
12.0
|
||
| 1,40 € - 1,75 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
Testa incassata
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
||
| 0,81 € - 1,01 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 0,99 € - 1,24 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
Testa incassata
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
||
| 0,86 € - 1,08 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 0,95 € - 1,18 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
12.0
|
||
| 1,05 € - 1,31 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
16.0
|
||
| 2,10 € - 2,63 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Testa incassata
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
||
| 1,32 € - 1,65 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
12.0
|
||
| 1,41 € - 1,76 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
16.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare