Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20834647
20834647
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
20 - 99 | 1,65 € |
100 + | 1,32 € |
d1 | M6 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 10.0 |
h1 | 4.40 |
l2 | 2.0 |
Dimensione Torx | TX-30 |
Resistenza alla trazione N | 116 N/mm |
Colore | Beige |
Materiale | PEEK |
Tipo testa | Torx Head |
Dimensioni azionamento | TX-30 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare