Le viti con testa cilindrica e impronta esagonale, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
La testa cilindrica assicura una finitura pulita e a filo. Presentano una testa con cava esagonale interna che consente un serraggio sicuro con chiave a brugola o chiave esagonale, riducendo il rischio di slittamento o danneggiamento durante l’assemblaggio.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0083
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h1 | A/F | l1 ±0.2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,11 € - 1,22 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
10.0
|
||
| 1,80 € - 1,98 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 1,45 € - 1,60 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 1,74 € - 1,91 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
25.0
|
||
| 1,61 € - 1,77 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
||
| 3,31 € - 3,64 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
30.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
| 1,28 € - 1,41 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
12.0
|
||
| 1,48 € - 1,63 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
15.0
|
||
| 1,28 € - 1,41 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
8.0
|
||
| 1,43 € - 1,57 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
||
| 2,67 € - 2,94 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
12.0
|
||
| 2,87 € - 3,16 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
20.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
|||
| 1,63 € - 1,79 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
20.0
|
||
| 1,35 € - 1,49 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 1,42 € - 1,56 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
||
| 1,08 € - 1,19 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 2,48 € - 2,73 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare