Menu Ricerca

Vite cilindrica Testa esagonale M5 8.0 8.5 Beige PEEK

Queste viti sono dotate di testa cilindrica con cava esagonale interna per un serraggio sicuro. Eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettate per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzate in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20832780

Codice articolo precedente:

20832780

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,57 €
100 + 1,43 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

31,40 €

20 x 1,57 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 ±0.2 8.0
d2 8.5
h1 5.0
A/F 4.0
Resistenza alla trazione (N) 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK
Tipo testa Testa esagonale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci