Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0503 € - 10,1833 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 0,4603 € - 1,0169 € | 974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5821 € - 1,1415 € | 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 15,9052 € - 17,9023 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 35,8895 € - 37,9999 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 18,9787 € - 21,3439 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 18,9787 € - 21,3439 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 11,9395 € - 13,4267 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 11,0331 € - 12,4211 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 30,7058 € - 32,5187 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 1,0452 € - 1,6854 € | 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,9815 € - 1,742 € | 433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5112 € - 1,0041 € | 1048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,0734 € - 4,8155 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,235 € - 2,7051 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,1103 € - 3,6399 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0379 € - 0,0379 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,1103 € - 1,7987 € | 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4603 € - 1,0169 € | 1646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,6911 € - 1,3525 € | 643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare