Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,909 € - 4,079 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,5296 € - 1,9545 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,1386 € - 2,7193 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,8978 € - 1,9828 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,5493 € - 2,6485 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4277 € - 0,4461 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,7577 € - 0,7903 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,2831 € - 1,6429 € | 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,8228 € - 0,8582 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,0976 € - 1,3936 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 19,4178 € - 25,2813 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 11,7838 € - 13,4125 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,3309 € - 7,8605 € | 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,0875 € - 3,2292 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 4,3622 € - 4,5322 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 5,0126 € - 6,8316 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 8,1155 € - 10,2683 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 12,2936 € - 15,5653 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,3625 € - 0,3795 € | 635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,6911 € - 0,7194 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare