10375532
425009500002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,7987 € |
| 250 - 999 | 1,3001 € |
| 1000 + | 1,1103 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni chiave esagonale compatibile | 6.0 mm |
|---|---|
| Dimensioni chiave esagonale compatibile | 0.236 in |
| Diametro testa | 0.512 in |
| Diametro testa | 13.0 mm |
| Altezza testa | 0.315 in |
| Altezza testa | 8.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M8 |
| Lunghezza filetto | 1.969 in |
| Lunghezza filetto | 50.0 mm |
| Tipo testa | Testa incassata |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Colore | Naturale |
| Standard | DIN 912 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare