Menu Ricerca

Viti a testa cava - Testa standard in plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.

Codice Serie: SR2012

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
200 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Dimensioni chiave esagonale compatibile Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,043 € - 0,043 € 831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Poliammide
5.0 mm
25.0 mm
Impronta esagonale
0,5112 € - 1,0041 € 1048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
5.0 mm
20.0 mm
Impronta esagonale
9,0503 € - 10,1833 € Richiedi il lead time qui
M5
Marrone chiaro
PEEK
10.0 mm
Impronta tipo Torx
15,9052 € - 17,9023 € Richiedi il lead time qui
M5
Marrone chiaro
PEEK
25.0 mm
Impronta tipo Torx
18,9787 € - 21,3439 € Richiedi il lead time qui
M6
Marrone chiaro
PEEK
16.0 mm
Impronta tipo Torx
21,868 € - 24,6015 € Richiedi il lead time qui
M6
Marrone chiaro
PEEK
20.0 mm
Impronta tipo Torx
38,5664 € - 40,8325 € Richiedi il lead time qui
M6
Marrone chiaro
PEEK
30.0 mm
Impronta tipo Torx
7,9739 € - 8,9653 € Richiedi il lead time qui
M4
Marrone chiaro
PEEK
20.0 mm
Impronta tipo Torx
11,0331 € - 12,4211 € Richiedi il lead time qui
M5
Marrone chiaro
PEEK
12.0 mm
Impronta tipo Torx
21,868 € - 24,6015 € Richiedi il lead time qui
M5
Marrone chiaro
PEEK
30.0 mm
Impronta tipo Torx
5,9627 € - 6,7133 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone chiaro
PEEK
16.0 mm
Impronta tipo Torx
9,0503 € - 10,1833 € Richiedi il lead time qui
M5
Marrone chiaro
PEEK
8.0 mm
Impronta tipo Torx
13,9224 € - 15,6645 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
PEEK
20.0 mm
Impronta tipo Torx
6,3309 € - 7,1099 € Richiedi il lead time qui
M4
Marrone chiaro
PEEK
12.0 mm
Impronta tipo Torx
0,4603 € - 1,0169 € 974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
5.0 mm
10.0 mm
Impronta esagonale
0,5821 € - 1,1415 € 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
5.0 mm
30.0 mm
Impronta esagonale
18,9787 € - 21,3439 € Richiedi il lead time qui
M6
Marrone chiaro
PEEK
12.0 mm
Impronta tipo Torx
34,9264 € - 36,9801 € Richiedi il lead time qui
M6
Marrone chiaro
PEEK
30.0 mm
Impronta tipo Torx
0,7888 € - 1,3894 € 738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
PA
6.0 mm
20.0 mm
Impronta esagonale
1,2789 € - 2,0678 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
PA
6.0 mm
70.0 mm
Impronta esagonale
  • di 10
Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 25.0 mm Poliammide

10375358

Fascia di prezzo
0,043 € - 0,043 €

Livelli di giacenza
831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 20.0 mm PA

10375402

Fascia di prezzo
1,0041 € - 0,5112 €

Livelli di giacenza
1048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta tipo Torx M5 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344842

Fascia di prezzo
10,1833 € - 9,0503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M5 25.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344880

Fascia di prezzo
17,9023 € - 15,9052 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M6 16.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344927

Fascia di prezzo
21,3439 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M6 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344934

Fascia di prezzo
24,6015 € - 21,868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M6 30.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345221

Fascia di prezzo
40,8325 € - 38,5664 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Special Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M4 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344811

Fascia di prezzo
8,9653 € - 7,9739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M5 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344859

Fascia di prezzo
12,4211 € - 11,0331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M5 30.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344897

Fascia di prezzo
24,6015 € - 21,868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M3 16.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344743

Fascia di prezzo
6,7133 € - 5,9627 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M5 8.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344835

Fascia di prezzo
10,1833 € - 9,0503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M5 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344873

Fascia di prezzo
15,6645 € - 13,9224 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M4 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344798

Fascia di prezzo
7,1099 € - 6,3309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 10.0 mm PA

10375372

Fascia di prezzo
1,0169 € - 0,4603 €

Livelli di giacenza
974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 30.0 mm PA

10375433

Fascia di prezzo
1,1415 € - 0,5821 €

Livelli di giacenza
989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta tipo Torx M6 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344910

Fascia di prezzo
21,3439 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M6 30.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344958

Fascia di prezzo
36,9801 € - 34,9264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Testa incassata Impronta esagonale M8 20.0 mm PA

10375495

Fascia di prezzo
1,3894 € - 0,7888 €

Livelli di giacenza
738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    6.0 mm
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M8 70.0 mm PA

10375556

Fascia di prezzo
2,0678 € - 1,2789 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    6.0 mm
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm