10344958
1440366
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 36,0782 € |
| 50 + | 34,0746 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 0.394 in |
|---|---|
| Diametro testa | 10.0 mm |
| Altezza testa | 4.4 mm |
| Altezza testa | 0.173 in |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Lunghezza filetto | 30.0 mm |
| Lunghezza filetto | 1.181 in |
| Tipo testa | Low Round Head |
| Tipo impronta | Impronta tipo Torx |
| Colore | Marrone chiaro |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Standard | UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | PEEK |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare