Menu Ricerca

Vite Impronta tipo Torx M4 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

Questa vite a testa cava è realizzata in plastica resistente. Il design della testa cava semplifica l'installazione e la rimozione con una normale chiave esagonale o a brugola, offrendo semplicità e versatilità. Resiste alla corrosione, è marrone chiaro e realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

10344798

Codice articolo precedente:

1440350

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 7,1099 €
125 - 249 6,7275 €
250 + 6,3309 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

177,75 €

25 x 7,1099 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 7.0 mm
Altezza testa 3.1 mm
Dimensioni filettatura M4
Lunghezza filetto 12.0 mm
Tipo testa Low Round Head
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Colore Marrone chiaro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Standard UL
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci