Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1084 € - 0,1269 € | 14291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1177 € - 0,1378 € | 19273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1841 € - 0,2152 € | 10353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0947 € - 0,1106 € | 2018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1101 € - 0,129 € | 9085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2337 € - 0,2747 € | 4185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,0253 € - 3,4558 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,912 € - 4,6738 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,7588 € - 6,7133 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 4,7588 € - 6,7133 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 8,7103 € - 10,8207 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 8,7103 € - 10,8207 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 14,5598 € - 18,9362 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 16,6559 € - 21,6697 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,1103 € - 4,3339 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,8464 € - 9,7584 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 5,1554 € - 7,2657 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,5348 € - 9,3618 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 10,0842 € - 11,458 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 14,5598 € - 18,9362 € | 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive