10220726
183081070409
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 18,4743 € |
10 - 49 | 16,1391 € |
50 + | 14,2046 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro testa | 0.512 in |
---|---|
Diametro testa | 13.0 mm |
Altezza testa | 0.315 in |
Altezza testa | 8.0 mm |
Dimensioni filettatura | M8 |
Lunghezza filetto | 0.394 in |
Lunghezza filetto | 10.0 mm |
Tipo testa | Testa tonda |
Tipo impronta | Hexagonal Socket Drive |
Colore | Marrone chiaro |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Standard | UL |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | PEEK |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare