10220573
183043070409
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 9,7584 € |
| 50 + | 7,8464 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni chiave esagonale compatibile | 0.118 in |
|---|---|
| Dimensioni chiave esagonale compatibile | 3.0 mm |
| Diametro testa | 7.0 mm |
| Diametro testa | 0.276 in |
| Altezza testa | 4.0 mm |
| Altezza testa | 0.157 in |
| Dimensioni filettatura | M4 x 0.7 |
| Lunghezza filetto | 1.181 in |
| Lunghezza filetto | 30.0 mm |
| Tipo testa | Testa tonda |
| Tipo impronta | Hexagonal Socket Drive |
| Colore | Marrone chiaro |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Standard | UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | PEEK |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare