Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0536 € - 3,4983 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,7308 € - 1,4304 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,204 € - 0,204 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,061 € - 0,061 € | 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,184 € - 1,9262 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,8781 € - 1,5437 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,6257 € - 4,0648 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 0,5112 € - 1,0041 € | 2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2025 € - 0,2025 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,0452 € - 1,6854 € | 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,9815 € - 1,742 € | 433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,235 € - 2,7051 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,1103 € - 3,6399 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4603 € - 1,0169 € | 974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5821 € - 1,1415 € | 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,7888 € - 1,3894 € | 738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,2789 € - 2,0678 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 18,9787 € - 21,3439 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 34,9264 € - 36,9801 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 15,9052 € - 17,9023 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta tipo Torx