Menu Ricerca

Vite Testa incassata Impronta esagonale M12 40.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Codice articolo Essentra :

10375679

Codice articolo precedente:

425016500002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 + 0,2025 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

5,06 €

25 x 0,2025 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 10.0 mm
Diametro testa 18.0 mm
Altezza testa 12.0 mm
Dimensioni filettatura M12
Lunghezza filetto 40.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo impronta Impronta esagonale
Colore Naturale
Standard DIN 912
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci